Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BFO00EK

BFO N22-LA-02K-MZG-16-0,9

Fibres plastiques cylindriques avec optique droite et angulaire

Version
Filetage UNF, raccordement 90°
Amplificateur de référence
BOS 72K-..
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
0.9 m
Matériau de l'enveloppe
Acier inoxydable
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
Filetage UNF, raccordement 90°
Amplificateur de référence
BOS 72K-..
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
0.9 m
Matériau de l'enveloppe
Acier inoxydable
Portée
600 mm
Température ambiante
-45...275 °C
Matériau
Laiton
Face sensible, fibres
Faisceau Ø 1,6 mm
Face sensible, disposition des fibres
Faisceau homogène
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?