Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BFS0001

BFS 26K-PS-L01-S115

En plastique (ABS)

Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
3x PNP: Contact à fermeture (NO)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation émetteur
Activation / désactivation blocage des touches
Apprentissage couleur (point d'action)
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
3x PNP: Contact à fermeture (NO)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation émetteur
Activation / désactivation blocage des touches
Apprentissage couleur (point d'action)
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Focus fixe
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Lumière blanche
Taille du spot lumineux
Ø 4 mm à 22 mm
Portée
12...32 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
12...28 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?