Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BFS000H

BFS 30M-USS-L03-OD12

Capteurs de couleur

Série
30M
Dimensions
Ø 30 x 118 mm
Interface
RS232
7x PNP/NPN Contact à fermeture (NO)
Fonction d'entrée
Déclencheur
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
Alternative recommandée
BFS000L Capteurs de couleur BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Disponibilité
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
Série
30M
Dimensions
Ø 30 x 118 mm
Interface
RS232
7x PNP/NPN Contact à fermeture (NO)
Fonction d'entrée
Déclencheur
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Focus fixe
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
Lumière blanche
Taille du spot lumineux
Ø 8 mm à 50 mm
Portée
30...100 mm
Raccordement
Connecteur, M16x1
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cETLus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?