Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de couleur
Série
30M
Dimensions
Ø 30 x 118 mm
Interface
RS232
4x PNP/NPN Contact à fermeture (NO)
4x PNP/NPN Contact à fermeture (NO)
Fonction d'entrée
Déclencheur
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
Alternative recommandée
BFS000L
Capteurs de couleur
BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L04-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
2,707.56 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 30M | 33M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| Interface |
RS232 4x PNP/NPN Contact à fermeture (NO) |
2x PNP/NPN Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) PNP/NPN Contact à ouverture / fermeture (NF/NO) |
| Fonction d'entrée | Déclencheur | - |
| Principe de fonctionnement | Détecteur de couleur | Détecteur de couleur |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Focus fixe | - |
| Caractéristique faisceau | focalisé | - |
| Type de lumière | Lumière blanche | Lumière blanche |
| Taille du spot lumineux | Ø 8 mm à 50 mm | - |
| Portée | 30...100 mm | - |
| Raccordement | Connecteur, M16x1 | Câble, 2.00 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Aluminium, revêtu |
| Face sensible, matériau | Verre | - |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Homologation / conformité |
cETLus CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible