Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Forme compacte
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Détecteur de couleur
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
| BFS 6K-UI-L01-S75 | BFS 6K-UI-L02-S75 | |
|
550.82 CAD
Prix de catalogue
|
509.87 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Principe de fonctionnement | Détecteur de couleur | Détecteur de couleur |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique | Détecteur optique |
| Caractéristique faisceau | focalisé | focalisé |
| Type de lumière | LED RGB | LED RGB |
| Taille du spot lumineux | 1 x 5 mm à 12 mm | 1 x 5 mm à 12 mm |
| Portée | 9...15 mm | 9...15 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible