Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BFT0008

BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

Transmetteur de température avec signaux de sortie analogiques 4...20 mA (haute immunité aux interférences CEM)

Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Plage de mesure
-30...150 °C
Type de raccordement
Connecteurs
Interface
Analogique, courant: 4…20 mA
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Plage de mesure
-30...150 °C
Type de raccordement
Connecteurs
Interface
Analogique, courant: 4…20 mA
Classe de protection
IP67
IP69
IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Principe de fonctionnement
Capteur de température
Connexion 01, modèle
M12x1
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?