Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BFT0009

BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Transmetteur de température avec signaux de sortie analogiques 4...20 mA (haute immunité aux interférences CEM)

Plage de mesure
-30...150 °C
Élément de mesure
Pt1000
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Plage de mesure
-30...150 °C
Élément de mesure
Pt1000
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Longueur de montage à partir de la surface d'appui
50 mm
Raccord process
NPT 1/4" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
Résistance à la pression max.
270 bar
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67, IP69, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?