Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BFT000P

BFT 6025-HV003-A00S1C-S4

Capteur de température à contact

Plage de mesure
-20...80 °C
Élément de mesure
Pt1000
Tension d'emploi Ub
15...35 VDC
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Sortie de commutation
PNP
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Plage de mesure
-20...80 °C
Élément de mesure
Pt1000
Tension d'emploi Ub
15...35 VDC
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Sortie de commutation
PNP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Longueur de montage à partir de la surface d'appui
25 mm
Raccord process
G 1/2" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau de la bague d'étanchéité
FKM
Matériau du boîtier
PC/ABS
TPE-E, PC, Acier inoxydable (1.4301)
Résistance à la pression max.
150 bar
Température ambiante
-20...80 °C
Classe de protection
IP65, IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?