Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BFT0018

BFT 6025-JC003-A02A0C-S4

Avec affichage orientable et bien lisible pour une installation flexible et un grand confort d'utilisation

Plage de mesure
-20...80 °C
Élément de mesure
Pt1000
Tension d'emploi Ub
15...35 VDC
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Sortie de commutation
PNP

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Plage de mesure
-20...80 °C
Élément de mesure
Pt1000
Tension d'emploi Ub
15...35 VDC
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Sortie de commutation
PNP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Longueur de montage à partir de la surface d'appui
25 mm
Raccord process
NPT 1/2" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau du boîtier
PC/ABS
TPE-E, PC, Acier inoxydable (1.4301)
Résistance à la pression max.
150 bar
Température ambiante
-20...80 °C
Classe de protection
IP65, IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?