BFT001E

BFT D

Code typographique:

BFT 6050-JC003-A00A0C-S4

Chargement...
Plage de mesure
-20...80 °C
Élément de mesure
Pt1000
Tension d'emploi Ub
15...35 VDC
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Sortie de commutation
PNP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Longueur de montage à partir de la surface d'appui
50 mm
Raccord process
NPT 1/2" extérieur
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4571)
Matériau du boîtier
PC/ABS
TPE-E, PC, Acier inoxydable (1.4301)
Résistance à la pression max.
150 bar
Température ambiante
-20...80 °C
Classe de protection
IP65, IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08