Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses de fourches standard en métal
Série
A
Dimensions
10 x 50 x 68 mm
Largeur de fourche
30 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
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
| BGL 30A-001-S49 | BGL 30A-101-S49 | |
|
225.95 CAD
Prix de catalogue
|
258.44 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | A | - |
|---|---|---|
| Dimensions | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
| Largeur de fourche | 30 mm | 30 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
| Principe de fonctionnement | Barrage optique à fourche | Barrage optique à fourche |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 1.2 mm Sortie lumière | Ø 0.85 mm Sortie lumière |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression, peint |
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir PUR, PA 6.6 |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre, revêtu |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible