BGL001Z

BGL 5A-005-S49

Barrières lumineuses de fourches standard en métal

Série
A
Dimensions
10 x 25 x 54 mm
Largeur de fourche
5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
A
Dimensions
10 x 25 x 54 mm
Largeur de fourche
5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
microSPOT-LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 1.0 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?