Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses de fourches standard en métal
Série
A
Dimensions
10 x 100 x 88 mm
Largeur de fourche
80 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
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
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
560.55 CAD
Prix de catalogue
|
582.23 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | A | A |
|---|---|---|
| Dimensions | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| Largeur de fourche | 80 mm | 80 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Barrage optique à fourche | Barrage optique à fourche |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Caractéristique faisceau | collimaté | collimaté |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 0.3 mm Sortie lumière | Ø 0.3 mm Sortie lumière |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression, peint | Zinc, Moulé sous pression, peint |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Particularité optique | - | Détection par transparence |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible