Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à fourche et barrières lumineuses angulaires
Série
C
Dimensions
18 x 80 x 93.5 mm
Largeur de fourche
30 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 30C-009-S4 | BGL 30C-005-S4 | BGL 30C-001-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
969.51 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Série | C | C | C |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 18 x 80 x 93.5 mm | 18 x 80 x 93.5 mm | 18 x 80 x 93.5 mm |
| Largeur de fourche | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
Analogique, tension: 0…10 V PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
2x PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Barrage optique à fourche | Barrage optique à fourche | Barrage optique à fourche |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Particularité optique | Bande lumineuse | Bande lumineuse | Bande lumineuse |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 3 x 28 mm Sortie lumière | 3 x 28 mm Sortie lumière | 3 x 28 mm Sortie lumière |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible