Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fourches optiques peu encombrantes en plastique de différentes formes de construction
Dimensions
11.7 x 12.5 x 13.4 mm
Largeur de fourche
5 mm
Interface
NPN: Contact à ouverture (NF)
NPN: Contact à fermeture (NO)
NPN: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
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
| BGL 5K-001-01 | BGL 5K-003-01 | |
|
33.13 CAD
Prix de catalogue
|
33.13 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 11.7 x 12.5 x 13.4 mm | 11.7 x 12.5 x 13.4 mm |
|---|---|---|
| Largeur de fourche | 5 mm | 5 mm |
| Interface |
NPN: Contact à ouverture (NF) NPN: Contact à fermeture (NO) |
NPN: Contact à ouverture (NF) NPN: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Type de lumière | LED infrared Infrarouge | LED infrared Infrarouge |
| Raccordement | Câble, 1 m, PVC | Câble, 1 m, PVC |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible