Fourches optiques peu encombrantes en plastique de différentes formes de construction
NPN Contact à fermeture (NO)
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BGL 5G-003-01 | BGL 5G-003-05 | |
|
32.16 CAD
Prix de catalogue
|
24.85 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 6 x 21.3 x 25.4 mm | 6 x 21.3 x 25.4 mm |
|---|---|---|
| Largeur de fourche | 5 mm | 5 mm |
| Interface |
NPN Contact à ouverture (NF) NPN Contact à fermeture (NO) |
NPN Contact à ouverture (NF) NPN Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Type de lumière | LED infrared Infrarouge | LED infrared Infrarouge |
| Raccordement | Câble, 1 m, PVC | Câble, 5 m, PVC |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |