Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BGL005W

BGL 5H-004-01

Fourches optiques peu encombrantes en plastique de différentes formes de construction

Dimensions
6 x 14.6 x 26 mm
Largeur de fourche
5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture (NF)
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
6 x 14.6 x 26 mm
Largeur de fourche
5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture (NF)
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Type de lumière
LED infrared Infrarouge
Raccordement
Câble, 1 m, PVC
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
5...24 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?