Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BGL008J

BGL 120A-103-S49

Capteurs en fourche avec IO-Link

Dimensions
10 x 140 x 93 mm
Largeur de fourche
120 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
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
10 x 140 x 93 mm
Largeur de fourche
120 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
collimaté
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 0.3 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Matériau du boîtier
Zinc, Coulé sous pression, revêtu, noir
PUR, PA 6.6
Face sensible, matériau
Verre, revêtu
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?