Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
64.2 x 48 x 31.125 mm
Modèle
D12.7
Portée
2 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
50 Hz
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.225"-S5 | BES 516-200-S8/1.500"-S5 | |
|
-
Prix de catalogue
|
526.65 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 64.2 x 48 x 31.125 mm | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|
| Modèle | D12.7 | Ø 12.7 mm |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 20 Hz |
| Matériau du boîtier |
Acier inoxydable (1.4104), nickelé Zinc, Moulé sous pression |
Zinc Aluminium |
| Face sensible, matériau | Céramique | Duroplaste |
| Raccordement | Connecteur, 7/8"-16 UN-Autres | Connecteur, 7/8"-16 UN-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | 207 bar | 206 bar |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | - |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Montage | - | flush |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible