Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
64.2 x 38.1 mm
Fréquence de commutation
50 Hz
Raccordement
1/2"-20 UNF-2A
Tension d'emploi Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
cULus
EAC
WEEE
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.500"-S21 | BES 516-200-S8/1.500"-S21 | |
|
-
Prix de catalogue
|
511.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 64.2 x 38.1 mm | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 20 Hz |
| Raccordement | 1/2"-20 UNF-2A | Connecteur, 1/2"-20 UNF-2A-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Modèle | - | Ø 12.7 mm |
| Montage | - | flush |
| Portée | - | 2 mm |
| Sortie de commutation | - | Contact à fermeture (NO) |
| Matériau du boîtier | - |
Zinc Aluminium |
| Face sensible, matériau | - | Duroplaste |
| Température ambiante | - | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | - | 206 bar |
| Classe de protection | - | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible