Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
Ø 16 x 73 mm
Modèle
M16x1/M20x1,5
Montage
flush
Portée
1.5 mm
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
| BES 516-300-S128-S4-D | BES 516-300-S328-S4-D | |
|
472.45 CAD
Prix de catalogue
|
792.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M16x1/M20x1,5 | M16x1/M20x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4104) | Acier inoxydable (1.4104) |
| Face sensible, matériau | EP | EP |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 5.00 m, PUR | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...80 °C | -10...80 °C |
| Résistance à la pression max. | 350 bar | 350 bar |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible