Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
Ø 16 x 73 mm
Modèle
M16x1
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S129-S4-D | BES 516-300-S152-S4-D | BES 516-300-S149-S4-D | |
|
-
Prix de catalogue
|
350.10 CAD
Prix de catalogue
|
472.45 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M16x1 | M16x1 | M16x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4104) | Acier inoxydable (1.4104) | Acier inoxydable (1.4104) |
| Face sensible, matériau | EP | EP | EP |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 5.00 m, PUR | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 5.00 m, PUR | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Résistance à la pression max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible