Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
Ø 18 x 61 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
3 mm
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
| BES 516-300-S203 | BES 516-300-S190-S4 | |
|
315.71 CAD
Prix de catalogue
|
499.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 61 mm | Ø 18 x 58 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 3 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PEEK | PEEK |
| Raccordement | Connecteur, M18x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Résistance à la pression max. | 500 bar | 500 bar |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible