Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
51 x 23.16 mm
Sortie de commutation
PNP
Fréquence de commutation
10 Hz
Raccordement
M12x1, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/0.912"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | BES IKVS-025.23-G-S4 | BES IKVS-010.23-G-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
526.65 CAD
Prix de catalogue
|
625.08 CAD
Prix de catalogue
|
578.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 51 x 23.16 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | PNP | PNP/NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 30 Hz | 16 Hz | 16 Hz |
| Raccordement | M12x1, 4-pôles | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Modèle | - | Ø 12.7 mm | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Montage | - | flush | - | - |
| Portée | - | 2 mm | - | - |
| Matériau du boîtier | - |
Zinc Aluminium |
Plastique | Plastique |
| Face sensible, matériau | - | Duroplaste | Plastique | Plastique |
| Température ambiante | - | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | - | 206 bar | - | - |
| Classe de protection | - | IP67 | IP65 | IP65 |
| Largeur de passage dw | - | - | 25.1 mm | 10.1 mm |
| Taille de cible min. | - | - | Bille D = 4 mm | Bille D = 2 mm |
| Principe de fonctionnement | - | - | Capteur annulaire inductif | Capteur annulaire inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible