Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
51 x 26.04 mm
Sortie de commutation
PNP
Fréquence de commutation
10 Hz
Raccordement
M12x1, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES R05KB-PSC40B-EP00,3-GS04 | |
|
-
Prix de catalogue
|
526.65 CAD
Prix de catalogue
|
195.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 51 x 26.04 mm | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | PNP | PNP/NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 30 Hz | 400 Hz |
| Raccordement | M12x1, 4-pôles | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Modèle | - | Ø 12.7 mm | 40x12x26 |
| Montage | - | flush | flush |
| Portée | - | 2 mm | 4 mm |
| Matériau du boîtier | - |
Zinc Aluminium |
PA 12 |
| Face sensible, matériau | - | Duroplaste | PA 12 |
| Température ambiante | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | - | 206 bar | - |
| Classe de protection | - | IP67 | - |
| Classe de protection | - | - | IP67 |
| Principe de fonctionnement | - | - | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible