Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BHS0042

BES 516-300-S295/2.062"-S5

Capteurs inductifs haute pression

Dimensions
64.2 x 48 x 52.37 mm
Modèle
D12.7
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10 Hz
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
64.2 x 48 x 52.37 mm
Modèle
D12.7
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
10 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4104), nickelé
Zinc, Moulé sous pression
Face sensible, matériau
Céramique
Raccordement
Connecteur, 7/8"-16 UN-Autres
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?