Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs haute pression
Dimensions
51 x 73.03 mm
Sortie de commutation
PNP
Fréquence de commutation
10 Hz
Raccordement
M12x1, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/2.875"-S4 | BES 516-300-S358/2.875"-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
526.65 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 51 x 73.03 mm | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ |
|---|---|---|
| Sortie de commutation | PNP | PNP/NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10 Hz | 30 Hz |
| Raccordement | M12x1, 4-pôles | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Modèle | - | Ø 12.7 mm |
| Montage | - | flush |
| Portée | - | 2 mm |
| Matériau du boîtier | - |
Zinc Aluminium |
| Face sensible, matériau | - | Duroplaste |
| Température ambiante | - | -25...70 °C |
| Résistance à la pression max. | - | 206 bar |
| Classe de protection | - | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible