Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour les applications résistantes aux hautes pressions
Dimensions
Ø 12 x 56 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Longueur de montage à partir de la surface d'appui
18 mm
Portée
1.5 mm
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
| BHS B249V-PSD15-S04 | BHS B265V-PSD15-S04 | BHS B400V-PSD15-S04 | |
|
501.06 CAD
Prix de catalogue
|
501.06 CAD
Prix de catalogue
|
221.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Longueur de montage à partir de la surface d'appui | 18 mm | 15 mm | - |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4104) |
| Face sensible, matériau | Céramique | Céramique | Céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Résistance à la pression max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible