BHS006Y

Abandonné

Capteurs inductifs haute pression

Code typographique:

BHS G409N-NSD10-EP02

Chargement...

disponible sur demande

Dimensions
Ø 5 x 32 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
1 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Céramique
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...80 °C
Résistance à la pression max.
500 bar
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01