Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIC001N

BIC 2I2-P2A02-M18MF2-EPX07-050

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux

Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Distance de transmission
0.5...2.5 mm
Composant
Remote
Raccordement
Câble, 5.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Distance de transmission
0.5...2.5 mm
Composant
Remote
Raccordement
Câble, 5.00 m, PUR
Tension d'emploi nominale Ue
12 VDC
Courant nominal de sortie
30 mA
Matériau du boîtier
Laiton
Température ambiante
0...50 °C
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?