Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIC003N

BIC 1I3-P2A16-R01K01-C03

Coupleurs inductifs pour la transmission de signal

Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Sorties numériques
8x PNP
Distance de transmission
1...3 mm
Composant
Base
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Sorties numériques
8x PNP
Distance de transmission
1...3 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, M16 série 423, 3-polaire
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
24 VDC
Matériau du boîtier
PET
Dimensions
88 x 93 x 45 mm
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?