Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Coupleurs inductifs pour l'apport de puissance
Fonction
Power Only
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, M12x1, 4-polaire
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 1P0-P2A20-M30ME-SM4A4A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Prix de catalogue
|
674.94 CAD
Prix de catalogue
|
646.07 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Fonction | Power Only | Power Only | Power Only |
|---|---|---|---|
| Distance de transmission | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Composant | Base | Base | Remote |
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire |
| Tension d'emploi nominale Ue | 24 VDC | 24 VDC | - |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Matériau du boîtier | - | Laiton nickelé, revêtu | Laiton nickelé, revêtu |
| Dimensions | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
| Température ambiante | - | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Tension de sortie | - | - | 24 VDC |
| Courant nominal de sortie | - | - | 0.5 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible