Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Coupleurs inductifs pour l'apport de puissance
Fonction
Power Only
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Remote
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Tension de sortie
24 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
|
| BIC 2P0-P2A20-M30ME1-SM4A5A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Fonction | Power Only | Power Only | Power Only |
|---|---|---|---|
| Distance de transmission | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Composant | Remote | Base | Remote |
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire |
| Tension de sortie | 24 VDC | - | 24 VDC |
| Courant nominal de sortie | 200 mA | - | 0.5 A |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu | Laiton nickelé, revêtu | Laiton nickelé, revêtu |
| Température ambiante | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tension d'emploi nominale Ue | - | 24 VDC | - |
| Dimensions | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible