Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BIC005A

BIC 1I0-I2A50-Q40KFU-SM4A4A

Coupleurs inductifs pour la transmission de signal IO-Link

Fonction
Uni IO-Link
Forme de signal
Unidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Base
Interface
IO-Link 1.0

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Uni IO-Link
Forme de signal
Unidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Base
Interface
IO-Link 1.0
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
Matériau du boîtier
PBT
Dimensions
40 x 40 x 63 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Données de processus IN
4 Byte
Données de processus OUT
0 Byte
Mode SIO
non
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?