Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIC005Z

BIC 1I3-P2A30-Q90AA-GPX0B-Z04

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux

Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Distance de transmission
4...12 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, 1 1/8", 12-polaire, 1.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Distance de transmission
4...12 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, 1 1/8", 12-polaire, 1.00 m, PUR
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
Matériau du boîtier
Aluminium
Dimensions
90 x 90 x 45 mm
Température ambiante
0...50 °C
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?