Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIC0075

BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40

Coupleurs inductifs pour l'apport de puissance

Fonction
Power Only
Distance de transmission
0...4 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, 7/8", 4-polaire
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
24 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Fonction
Power Only
Distance de transmission
0...4 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, 7/8", 4-polaire
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
24 VDC
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé noir
Dimensions
120 x 45 x 120 mm
Température ambiante
-10...50 °C
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?