Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115

Dispositifs de verrouillage électromécaniques

B10d (EN ISO 13849-1)
5 MM cycles de commutation
Niveau de codage (EN ISO 14119)
faible
Homologation / conformité
CE
Safety
Safety
WEEE
Principe actif
mécanique - force, contact
Nombre de contacts
2x contacts à ouverture forcée
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
B10d (EN ISO 13849-1)
5 MM cycles de commutation
Niveau de codage (EN ISO 14119)
faible
Homologation / conformité
CE
Safety
Safety
WEEE
Principe actif
mécanique - force, contact
Nombre de contacts
2x contacts à ouverture forcée
Catégorie d'utilisation
AC-15
DC-13
Direction d’approche
latéral + en haut
Position de fermeture, type / principe
oui, force élastique (courant de repos)
Force de fermeture FZH
2500 N
Déverrouillage auxiliaire
Clé
Déverrouillage de secours
non
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire
Dimensions
40 x 197.7 x 47.5 mm
Température ambiante
0...40 °C
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 8.1
27-27-26-03
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?