Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92

Capteurs de sécurité codés par transpondeur

Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Niveau de codage (EN ISO 14119)
faible
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Niveau de codage (EN ISO 14119)
faible
Temps de réponse max.
100 ms
Homologation / conformité
Safety
cULus
CE
WEEE
Principe actif
sans contact (RFID)
Direction d’approche
par rapport à la face sensible ou latéralement, au choix
Portée de travail Sao
4 mm
8 mm
Distance de coupure Sar
18 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1, 5-polaire, 25 cm, PUR
Sortie de commutation
2x PNP OSSD
Montage
noyé
Dimensions
39.2 x 18 x 29.5 mm
Température ambiante
-25...65 °C
Classe de protection
IP65
IP67
Matériau du boîtier
Thermoplaste
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?