Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92

Capteurs de sécurité codés par transpondeur

Special characteristics
Washdown
Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Performance Level
e
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4
SIL (CEI 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Niveau de codage (EN ISO 14119)
élevée
Temps de réponse max.
100 ms
Homologation / conformité
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Principe actif
sans contact (RFID)
Direction d’approche
indifféremment par rapport à la face sensible
Actionneur, force de traction
18 N
Portée de travail Sao
10 mm
Distance de coupure Sar
20 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Sortie de commutation
2x PNP OSSD
Montage
noyé
Dimensions
106 x 25 x 22 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP65
IP67
IP69
Matériau du boîtier
Thermoplaste, renforcé à la fibre de verre
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?