Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BID000Z

BID R03K-4R3S0

Capteurs de sécurité codés par transpondeur

Homologation / conformité
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Principe actif
sans contact (RFID)
Actionneur, force de traction
18 N
Montage
quelconque
Dimensions
91 x 25 x 22 mm
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
Safety
Ecolab
WEEE
Principe actif
sans contact (RFID)
Actionneur, force de traction
18 N
Montage
quelconque
Dimensions
91 x 25 x 22 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Matériau du boîtier
Thermoplaste, renforcé à la fibre de verre
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?