Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115

Dispositifs de verrouillage codés par transpondeur

Special characteristics
Washdown
Performance Level
e (pour fonction de verrouillage)
d (pour fonction de retenue)
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4 (pour fonction de verrouillage)
2 (pour fonction de retenue)
SIL (CEI 61508)
3 (pour fonction de verrouillage)
2 (pour fonction de retenue)
SIL CL (EN 62061)
3 (pour fonction de verrouillage)
2 (pour fonction de retenue)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Performance Level
e (pour fonction de verrouillage)
d (pour fonction de retenue)
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
4 (pour fonction de verrouillage)
2 (pour fonction de retenue)
SIL (CEI 61508)
3 (pour fonction de verrouillage)
2 (pour fonction de retenue)
SIL CL (EN 62061)
3 (pour fonction de verrouillage)
2 (pour fonction de retenue)
Niveau de codage (EN ISO 14119)
élevée
Temps de réponse max.
100 ms
Homologation / conformité
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Principe actif
sans contact (RFID)
Catégorie d'utilisation
DC-12 : 24 V/0,25 A
DC-13 : 24 V/0,25 A
Direction d’approche
latéral
Position de fermeture, type / principe
oui, force élastique (courant de repos)
Force de fermeture FZH
1000 N
Déverrouillage auxiliaire
Tournevis
Déverrouillage de secours
non
Raccordement
Connecteur, M12x1, 8-polaire
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF);2x PNP OSSD
Dimensions
87.5 x 120 x 35 mm
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP69, IP67, IP66
Matériau du boîtier
Thermoplaste, renforcé à la fibre de verre
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 8.1
27-27-26-03
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?