Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIL0001

BIL AMD0-T060A-01-S75

Capteurs magnéto-inductifs

Raccordement
M8x1
Écart de linéarité max.
±0,6 mm
Portée
0...60 mm
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-10...75 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
M8x1
Écart de linéarité max.
±0,6 mm
Portée
0...60 mm
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-10...75 °C
Fidélité de répétition
0.5 % FS
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?