Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs magnéto-inductifs
Raccordement
M8x1
Écart de linéarité max.
±0,6 mm
Portée
0...60 mm
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-10...75 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIL EMD0-T060A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
365.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Écart de linéarité max. | ±0,6 mm | - |
| Portée | 0...60 mm | - |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -10...75 °C | -25...85 °C |
| Fidélité de répétition | 0.5 % FS | 100 µm |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Plage de mesure | - | 64 mm |
| Dimensions | - | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| Sortie analogique | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
| Résolution | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) |
| Écart de linéarité typ. | - | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | - | 15...30 VDC |
| Raccordement | - | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR |
| Matériau du boîtier | - |
PA 12 Aluminium |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible