Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de position inductifs
Dimensions
35 x 35 x 31 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, blindage
non
Matériau du boîtier
PA
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T014-01-EP02 | BIP LD2-T017-01-EP02 | |
|
270.28 CAD
Prix de catalogue
|
421.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Câble, blindage | non | non |
| Matériau du boîtier | PA | PA |
| Plage de mesure | 0...14 mm | 0...17 mm |
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±80.0 µm | ±50.0 µm |
| Écart de linéarité max. | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible