Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Transmission de signaux au moyen de signaux de sortie analogiques 1...10 V (manipulation simple)
Dimensions
52 x 30 x 16 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Matériau du boîtier
PA
Plage de mesure
0...30 mm
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
Bientôt plus disponible
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T030-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | BIP AD2-B040-02-S4 | |
|
446.72 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
446.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 52 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm | 70 x 30 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | PA | PA | PA |
| Plage de mesure | 0...30 mm | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analogique, tension 0...10 V |
| Caractéristique de sortie | réglable | increasing, adjustable | réglable |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±100 µm | - | ±100 µm |
| Écart de linéarité max. | ±500 µm | ±250 µm | ±500 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif |
| Interface | - | IO-Link 1.1 | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible