Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Transmission de signaux au moyen de signaux de sortie analogiques 1...10 V / 4...20 mA
Dimensions
92.5 x 21 x 22 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PBT
Plage de mesure
0...70 mm
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
| BIP ED2-B070-03-S4 | BIP ED2-B103-03-S4 | |
|
489.13 CAD
Prix de catalogue
|
538.09 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 92.5 x 21 x 22 mm | 121 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Plage de mesure | 0...70 mm | 0...103 mm |
| Sortie analogique |
Analogique, tension 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analogique, tension 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Caractéristique de sortie | réglable | réglable |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±80 µm | ±80 µm |
| Écart de linéarité max. | ±300 µm | ±300 µm |
| Tension d'emploi Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible