Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de position inductifs
Dimensions
35 x 35 x 31 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, blindage
oui
Matériau du boîtier
PA
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PUR
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.15 m, PUR
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB02-506 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | |
|
337.53 CAD
Prix de catalogue
|
501.80 CAD
Prix de catalogue
|
421.00 CAD
Prix de catalogue
|
501.80 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Câble, blindage | oui | oui | oui | oui |
| Matériau du boîtier | PA | PA | PA | PA |
| Plage de mesure | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V |
| Caractéristique de sortie | réglable | réglable | réglable | réglable |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Écart de linéarité max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible