Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIP0011

BIP AD0-F014-01-EP02-510

Capteurs de position inductifs

Dimensions
25.5 x 35 x 31 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, blindage
non
Matériau du boîtier
PA

Caractéristiques du produit
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
25.5 x 35 x 31 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, blindage
non
Matériau du boîtier
PA
Plage de mesure
1,5...12,5 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 1...9 V
Fidélité de répétition selon BWN
±80 µm
Écart de linéarité max.
±250 µm
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cURus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?