Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de position inductifs
Dimensions
35 x 35 x 31 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
Câble, blindage
oui
Matériau du boîtier
PA
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PUR
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.15 m, PUR
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,15-S4 | BIP AD2-T017-01-EB01,5-S4-503 | |
|
361.30 CAD
Prix de catalogue
|
520.81 CAD
Prix de catalogue
|
446.72 CAD
Prix de catalogue
|
531.75 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.15 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.50 m, PUR |
| Câble, blindage | oui | oui | oui | oui |
| Matériau du boîtier | PA | PA | PA | PA |
| Plage de mesure | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V |
| Caractéristique de sortie | réglable | réglable | réglable | réglable |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Écart de linéarité max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible