Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Transmission de signaux par IO-Link
Dimensions
64 x 21 x 22 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PBT
Plage de mesure
0...48 mm
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
| BIP LD2-T048-03-S75 | BIP LD2-T070-03-S75 | BIP LD2-T133-03-S75 | |
|
410.42 CAD
Prix de catalogue
|
457.27 CAD
Prix de catalogue
|
548.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 64 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT | PBT |
| Plage de mesure | 0...48 mm | 0...70 mm | 0...133 mm |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Écart de linéarité max. | ±400 µm | ±300 µm | ±400 µm |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible